PSR-MIS-RL-S-NONO-M8-4P - Säkerhetsbrytare sensor
1533225

Beröringsfri säkerhetsbrytare, sensor, upp till kategori 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), låg koderingsnivå, 2 NO-kontakter, platt konstruktion, 4-polig M8-kontakt

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kostnadsoptimerad säkerhetsbrytare
Beprövad magnetisk omkopplingsprincip
låg konstruktion
Kan användas med standard- och förstärkta ställdon
M8-anslutningsteknik
Distansplattor för montering på ferritiska material finns som tillbehör