MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I - Repeterare
2865366

Egensäker mätomvandlarrepeterare och ingångssignalförstärkare, HART-transparent. Överför matade eller aktiva 0/4 mA ... 20 mA-signaler från Ex-områden galvaniskt isolerat till två laster i säkert område. Galvanisk 4-vägsfrånskiljning, skruvanslutning, SIL, PL.


Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ingång 0/4 mA ... 20 mA, egensäker, [Ex ia], matande och icke-matande
Omvandlar-matningsspänning > 16 V
Två galvaniskt åtskilda utgångar 0/4 mA ... 20 mA (aktiv)
Dubbelriktad HART-överföring (båda utgångarna)
Felsignalering enligt NAMUR NE 43
SIL 2 enligt IEC/EN 61508
Säker galvanisk frånskiljning mellan ingång, utgångar och matning
Strömförsörjning via DIN-skene-kontakt möjlig
Installation tillåten i zon 2
Jackbara anslutningsplintar, skruvanslutningsteknik, med integrerade jackningshonor för HART-kommunikatorer
Kapslingsbredd: 12,5 mm
liten förlusteffekt
Hög överföringsexakthet