PR2-RSC3-LDP-24DC/2X21
-
Relämodul
2834643
Förmonterad relämodul med skruvanslutning, bestående av: reläsockel, industrirelä med integrerad LED, brytdiod och låsbar handmanövreringsknapp, varistormodul och fästbygel. Ingångsspänning: 24 V DC, 2 växlande kontakter, 10 A
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
För DC-typerna är brytdioden redan integrerad i reläet
Relä med låsbar handmanövrering och status-LED
Logisk kontaktplacering tack vare 1/3-plan reläsockel
Mekanisk indikering av kopplingsläge
Typen med 4 växlande kontakter med flerskikts-guldkontakter