Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, 1. Plan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Utnyttja genomgångsplintarna och flerplansplintarna från Phoenix Contact till platsbesparande anslutning av två eller flera ledare. Plintarna utmärker sig genom sin flexibla bryggkoppling och de optimala märkningsmöjligheterna. Förutom modulplintarna finns dessutom radplintar med LED, spärrdioder och motstånd.
Mer informationGenomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, 1. Plan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Genomgångsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Två-våningsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 22 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, 1:a och 2:a plan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, 1. Plan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, 1. Plan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Skyddsledarradplint, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Push-in-anslutning, 1. Plan, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul
Genomgångsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Genomgångsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 32 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Genomgångsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, 1. Plan, Märkarea: 6 mm2, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Push-X sätter den nya måttstocken inom anslutningstekniken: med den nya teknologin ansluts alla typer av ledare och areor ännu snabbare än tidigare. Den enkla manövreringen utan verktyg förkortar monteringstiden och banar väg för automatiserad kabeldragning.
Genomgångsplint, flerledaranslutning
Genomgångsplintarna kännetecknas av två anslutningspunkter och en kompakt konstruktion. Genomgångsplintarnas stora areaområde möjliggör universell användning vid alla tillämpningar. Utöver standardgenomgångsplintarna för kabeldragningen av t.ex. koppartrådar har Phoenix Contact dessutom tillgång till Al/Cu-plintar. Universalplintarna gör det möjligt att ansluta aluminium- och kopparledare i samma plint.
Flerledarplint, dubbelanslutning
Med flerledarplintarna från Phoenix Contact kan du åstadkomma en ännu kompaktare kabeldragning. Flerledarplintarna är genomgångsplintar med tre eller fyra anslutningar som alla dras över samma strömskena. Därmed kan du ansluta upp till fyra ledare i samma kabeldragning per radplint. Med radplintarnas konstruktion behövs färre radplintar och inkommande ledningar för en kabeldragning. Det gör, förutom den bättre översikten, att kabeldragningen och potentialfördelningen utförs på ett mindre utrymme.
Flerplansplintar och fler-våningsplintar
Jämfört med flerledarplintarna gör flerplansplintarna att du kan ha en ännu högre kabeldragningstäthet. Flerplansplintar finns med upp till tre plan. I varje plan dras samma potential så att de motsvarar en genomgångsplint. Dessutom har alla nivåer ett eget bryggschakt. Bryggschakten i de flesta fler-våningsplintarna är konstruerade så att de två nivåerna kan kopplas ihop med vertikal bryggning. Därmed ges en flerledarplint på flera nivåer. CLIPLINE complete-systemet har särskilda trådbyglingar för att åstadkomma dessa bryggningar. Utöver de enkla varianterna finns även flerplansplintar med en PE-anslutning. PE-anslutningens plan har inget bryggschakt. Frånledningspotentialen leder över den metalliska PE-foten direkt till matningsskenan.
Komponentplint
Komponentplintar kan användas i olika tillämpningar. Hänsyn tas även till säkerhetskrav: tryckta kopplingsscheman eller symboler minskar risken avsevärt för felinstallationer. Radplintarnas olika elektromekaniska komponenter och elektriska komponenter har olika funktioner. De behövs för följande användningar:
Planera effektivt med PROJECT complete
Intuitiv projektering, intelligenta funktioner och ett anpassningsbart användargränssnitt: Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete är den innovativa lösningen för en enkel planering av plintrader samt en okomplicerad framtagning av tillhörande märkningar.
Programvaran ger en individuell och smidig processtyrning från överföring av data, från e-planeringen till leveransen av färdiga produkter.