SAMPLE PTSM 0,5/ 2-2,5-H-THR
-
Kretskortsplint
1701092
Kretskortsplint, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 0,5 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: PTSM 0,5/..-H-THR, delning: 2,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: THR-lödning/våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,1 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong. SAMPLE-sats med 5 artiklar i remdelen. Använd artikeln utan SAMPLE-märkning för användning i lödprocessen
Produktdetaljer
| Produktfamilj | PTSM 0,5/..-H-THR |
| Produktserie | COMBICON Terminals XS |
| Konstruktion | Komponent lämplig för Through Hole Reflow |
| Poltal | 2 |
| Delning | 2,5 mm |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Antal potentialer | 2 |
| Pinlayout | Linjär pinning |
| Antal lödstift per potential | 2 |
| Egenskaper | |
| Märkström IN | 6 A |
| Märkspänning UN | 160 V |
| Märkspänning (III/3) | 32 V |
| Mätstötspänning (III/3) | 2,5 kV |
| Mätspänning (III/2) | 160 V |
| Mätstötspänning (III/2) | 2,5 kV |
| Märkspänning (II/2) | 160 V |
| Mätstötspänning (II/2) | 2,5 kV |
| Anslutningsteknik | |
| Konstruktion | Komponent lämplig för Through Hole Reflow |
| Märkarea | 0,5 mm² |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 0,5 mm² (upp till 0,75 mm² är möjligt, vid en avisoleringslängd på 7,5 mm och en nominell isolationsspänning på 32 V vid III/2) |
| Ledarare AWG | 26 ... 20 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (möjlig från 0,14 mm², vid användning av trådändhylsa AI 0,14- 6 GY i kombination med crimptång CRIMPFOX 10T-F) |
| håltolk a x b / diameter | - / 1,2 mm |
| Avisoleringslängd | 6 mm |
| Monteringssätt | THR-lödning/våglödning |
| Pinlayout | Linjär pinning |
| Bearbetningsanvisningar | |
| Process | Reflow-/våglödning |
| Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
| Klassificering temperatur Tc | 260 °C |
| Lödcykler i reflow | 3 |
| Materialuppgifter - kontakt | |
| Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material, kontakt | Kopparlegering |
| Ytbeskaffenhet | smältdoppförzinkad |
| Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (4 - 8 µm Sn) |
| Metallyta lödområde (täckvy) | Tenn (4 - 8 µm Sn) |
| Materialuppgifter - kapsling | |
| Färg (Kapsling) | svart (9005) |
| Isolationsmaterial | LCP |
| Isolationsgrupp | IIIa |
| CTI enligt IEC 60112 | 175 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Måttskiss |
|
| Delning | 2,5 mm |
| Bredd [b] | 5,5 mm |
| Höjd [h] | 7,1 mm |
| Längd [l] | 10 mm |
| Bygghöjd | 5 mm |
| Lödstiftlängd [P] | 2,1 mm |
| Kontaktdimensioner | 0,3 x 0,8 mm |
| Kretskortsdesign | |
| Stiftavstånd | 2,5 mm |
| Borrhålets diameter | 1,2 mm |
| Anslutningstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Dragtest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,14 mm² / styv / > 10 N |
| 0,2 mm² / flexibel / > 10 N | |
| 0,5 mm² / styv / > 20 N | |
| 0,75 mm² / flexibel / > 30 N | |
| Böjningstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Temperaturstegringstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
| Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
| Isolationsmotstånd | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ |
| Luft- och krypsträckor | | |
| Provspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolationsgrupp | IIIa |
| Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI ≥175 till <400 |
| Märkisolationsspänning (III/3) | 32 V |
| Nominell stötspänning (III/3) | 2,5 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 1,5 mm |
| krypsträckans lägsta värde (III/3) | 2 mm |
| Märkisolationsspänning (III/2) | 160 V |
| Nominell stötspänning (III/2) | 2,5 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 1,5 mm |
| krypsträckans lägsta värde (III/2) | 2 mm |
| Märkisolationsspänning (II/2) | 160 V |
| Nominell stötspänning (II/2) | 2,5 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 1,5 mm |
| krypsträckans lägsta värde (II/2) | 2 mm |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Glödtrådstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Temperatur | 850 °C |
| Verkningstid | 5 s |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
| Artikelnr | 1701092 |
| Antal/förp. | 5 Styck |
| Minsta beställningsantal | 5 Styck |
| Försäljningskod | AAKCAA |
| Produktnyckel | AAKCAA |
| GTIN | 4046356514972 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1,02 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,94 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Hög strömbelastningsförmåga på 6 A vid mycket små dimensioner
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge