Intuitiv planerings- och märkningsprogramvara för projektering av plintrader och professionell känneteckning av märkningsmaterial för radplintar, ledare, kablar, apparater och anläggningar. Programvaran finns tillgänglig för nedladdning
Planerings- och märkningsprogramvara – processinnovationer för apparatskåpstillverkning
Intuitiv projektering, intelligenta funktioner och ett anpassningsbart användargränssnitt: Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete är den innovativa lösningen för en enkel planering av plintrader samt en okomplicerad framtagning av tillhörande märkningar. Ha glädje av den perfekta, digitala sammankopplingen av alla processteg vid apparatskåpstillverkningen – från CAE-projekteringen ända till monteringen av den färdig produkten.
Mer informationFördelar
- Intuitiv användning av programvaran, den är tydlig och smidig tack vare det anpassningsbara användargränssnittet
- Perfekt integration tack vare optimerade gränssnitt för alla vanliga ECAD-system
- Beställning i realtid, snabbt och okomplicerat tack vare direkt anslutning till webbshoppen
- Kontinuerligt stöd under processen, från planering till färdig bestyckad DIN-skena
PROJECT complete Intuitiv, intelligent, individuell
Intuitiv projektering, intelligenta funktioner och anpassningsbart användargränssnitt: Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete erbjuder assistans för apparatskåpstillverkningen under alla faser av plintradsprojekteringen. Programvaran ger en individuell och smidig processtyrning från överföring av data från elplaneringen till leveransen av den färdiga produkten.
Ha glädje av den perfekta, digitala sammankopplingen av alla processteg – från CAE-projekteringen ända till monteringen av den färdiga produkten.
Perfekt CAE-integrering
PROJECT complete har optimerade gränssnitt för alla vanliga ECAD-system. Med ett musklick överförs datan från kopplingsschemat till programvaran och motsvarande plintrad konstrueras automatiskt.
Intuitiv programvaruhantering och beställning i realtid
PROJECT complete har ett användargränssnitt med konfigurerbar sökning och dynamiska aktivitetsfält. Smarta funktioner automatiserar många planeringsmoment, vilket sparar mycket tid under apparatskåpstillverkningen.
Dessutom utför PROJECT complete direkt beställningen av dina projekt. Stycklistor kan överföras online till Phoenix Contacts webbshop. Du får omgående en prisberäkning och information om produkttillgänglighet.
Den digitala beställningsprocessen är för närvarande endast tillgänglig i utvalda länder.
Enkel märkning
Med PROJECT complete marking utförs märkningar enkelt och bekvämt – även om det är olika märkningsmaterial.
I programvaran är de utskrivbara områdena markerade. På bildskärmen visas en realistisk förhandsvisning av den färdigtryckta skylten. Dessutom är hanteringen mycket enkel: Befintliga textdata importeras från ECAD-system, tabeller eller programvara för textbearbetning. Använd mallar för att snabbt och enkelt göra egna skyltar. PROJECT complete styr alla märkningssystem från Phoenix Contact kompatibelt och möjliggör ett konsekvent dataflöde från planering till den helt färdigmärkta plintraden.
Videohandledningar på YouTube Förklaring steg för steg
Upptäck våra videohandledningar om PROJECT complete, som förklarar den praktiska användningen av planerings- och märkningsprogramvaran.
Använd de här handledningarna som en snabb hjälp att komma igång och bekanta dig med de olika funktionerna i programvaran steg för steg.