Programvara - CMS-MARK-WIN
5144398

CMS-MARK-WIN programvara, version: 2.9.1, på språken: tyska / engelska, franska / italienska, inkl. handbok och demoversion CLIP PROJECT

Downloads

Produktdetaljer




Produkttyp Planerings- och märkningsprogramvara

Systemkrav
Operatörsenheter Tangentbord, mus rekommenderas
Operativsystem MS Windows XP (SP2), MS Windows Vista
Processor beroende på operativsystemet
Hårddisk 20 MByte
Arbetsminne 32 MByte
Gränssnitt ett per ansluten skrivare
Bildskärmsupplösning 640 x 480
Optisk enhet CD-ROM
diskettstation ja, IBM-kompatibel 1,44 MByte

Artikelnr 5144398
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BG112X
Produktnyckel BG112X
Katalogsida Sida 487 (CL-2005)
GTIN 4017918951139
Vikt per styck (inklusive förpackning) 763,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 763,2 g
Tullnummer 85234910
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242501
ECLASS-10.0.1 27242501
ECLASS-11.0 19210405

ETIM

ETIM 8.0 EC002537

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43233600