CRIMPFOX 6T-F CUS - Crimptång
1212771

Presstång, lasermärkt enligt kunduppgifter, för trådändhylsor enligt DIN46228, del 1+4, 0,25 mm2...  6 mm2, frontinföring, trapets-crimp

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Till och med när det handlar om stora ledarareor uppnås en optimal crimpning för alla trådändhylsor med minimal ansträngning
Upplåsbar tvångsspärr
Omfattande presstångprogram
Kontinuerligt hög kvalitetspressning