PLC (styrsystem) och I/O - intelligent automation

PLC (styrsystem) och I/O - intelligent automation

Hitta passande PLC (styrsystem) och I/O i kapslingsklasserna IP20 och IP65/67, både som system och som remote-I/O-station för en mängd olika Ethernet-nätverk. Programmera i IEC 61131-3 eller högnivåspråk och framtidssäkra dina anläggningar. Med PLCnext Technology kan du exempelvis implementera nya trender som artificiell intelligens redan idag, eller göra hållbara lösningar inom solkraftsindustrin smartare.

Mer information

Produktfamilj

Redo för framtiden

Automationsvärlden förändras. Digitaliseringen, sammanlänkningen och globaliseringen av ekonomiska och tekniska system innebär nya krav på marknaden. Tillverkare av automationssystem som är redo för framtiden måste ge sina kunder möjlighet att uppfylla standarderna för moderna IoT-applikationer. Av detta skäl tillhandahåller Phoenix Contact framtidssäkra PLC, I/O-system och PLC-programvara. Från komponenterna till systemet, för apparatskåp och fältinstallation. Professionell automation för dina anläggningar: Från decentraliserad vattenförsörjning till avancerade lackeringslinjer inom bilindustrin.

Ecosystem PLCnext Technology

PLCnext Technology - enhance your automation thinking

PLCnext Technology förbinder världen av IT med världen av OT Rusta din tillämpning för IIoT och Industri 4.0

PLCnext Technology är ett ekosystem för industriell automation med öppen maskinvara, modulär konstruktionsprogramvara, ett globalt community och en digital marknadsplats för programvara. Digitalisering och globalisering ställer nya krav på industriell automation. Ett skräddarsytt och öppet automationssystem är minst lika viktigt som modulära och flexibla utökningar.

Förutom standardprogrammering enligt IEC61131-3 går det också att i realtid parallellprogrammera och kombinera programspråk som exempelvis C/C++, C# och Matlab Simulink med PLCnext Control. Förkorta utvecklingstiden för applikationer med den kostnadsfria basversionen av PLCnext Engineer. Eller programmeringsmiljön som du är van med – valet är ditt!

Den enkla molnintegreringen, möjligheten att använda opensource-program och den ständigt växande kunskapen inom PLCnext Community gör att du kan dra fördel av nya samarbetsformer. Lösningsappar, programvarumoduler, körtidssystem och funktionstillägg, som är frukten av dessa samarbeten, är tillgängliga i PLCNext Store. Med dessa gör du stora tidsbesparingar och sänker kostnaderna rejält vid utvecklingen av appar. PLCnext Technology är det optimala ekosystemet för din utmaning inom modern automation.

Automationsteknik för PLCnext Technology

PLC, PLC-utökningar, I/O-system och programvara för PLCnext Technology

Automationsteknik för PLCnext Technology

Använd vårt breda produktsortiment inom automationsteknik med PLC:n, funktonella PLC-utökningar, I/O-system och programvara för att förbereda din anläggning för IIoT och Industri 4.0 genom PLCnext Technology. Det öppna ekosystemet möjliggör realisering av automationsprojekt utan begränsningarna hos proprietära system. Integrera öppen källkod och appar eller kommunicera via molnanslutningar med PLCnext Control.

PLCnext Technology tillåter parallell programmering baserad på etablerade programvaruverktyg. Dessa är Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink och PLCnext Engineer, som kan kombineras valfritt med skapad programkod. På så sätt kombineras t.ex. valfria funktioner enligt IEC 61131-3 med rutiner från C/C++, C# eller Matlab® Simulink® och sammanför dessa funktioner till ett helhetssystem.

Phoenix Contact erbjuder skalbara PLC:n i kapslingsklass IP20 i detta syfte. Produktfamiljen innehåller lösningar som passar för just ditt projekt – från modulära styrsystem för små applikationer via centrala högprestandastyrsystem och PC-baserade edge devices. De modulära styrsystemen är mycket flexibla när du skapar dina stationer. Välj ur en bred portfölj I/O-enheter eller utöka styrsystemets funktionalitet genom att lägga till funktionsmoduler på vänster sida. Tack vare den öppna Linux-kärnan går det även att integrera nya tekniker såsom OPC UA, TSN, 5G. Därigenom erbjuder PLCnext Control högsta framtidssäkerhet.

Remote I/O-system

Remote-I/O-system i Axioline-familjen för apparatskåp och fältinstallation

Remote-I/O-system för apparatskåp och fältinstallation

Välj ur en omfattande palett av Remote-I/O-moduler för apparatskåpet, även för extra snabb datakommunikation. Skapa t.ex. säkerhetsapplikationer med våra PROFIsafe-moduler, eller helt utan säkerhetsstyrsystem med SafetyBridge Technology. Våra I/O-system kan kombineras perfekt med alla programmerbara styrsystem (PLC) från Phoenix Contact.

För decentral automation utan apparatskåp, använd I/O-moduler i blockutförande med hög funktionalitet och extra robust konstruktion för krävande industrimiljöer. Genom att använda digitala I/O-enheter, IO-Link-master och passande IO-Link-enheter kan du utöka applikationens funktionsomfång.

Klassiska PLC enligt IEC 61131 - AXC, ILC, RFC

Klassiska PLC enligt IEC 61131

Klassiska PLC:n i alla effektklasser för IEC 61131-3-programmering

Phoenix Contact erbjuder en bred PLC-portfölj för alla behov. Välj bland minnesprogrammerbar styrteknik för PLC-system för små till medelstora anläggningar med passande I/O-enheter och High-Performance-PLC-enheter för krävande automationsuppgifter.

De modulära styrsystemen i Axiocontrol-serien är utformade för maximal prestanda, en smidig hantering och användning i krävande industrimiljöer. Grunden för detta är en särskilt robust kapsling och enastående egenskaper för elektromagnetisk kompatibilitet.

För en högtillgänglig och decentral automation är högprestanda styrsystemet med
IEC-61131-logik, redundansteknologi och nätverksanslutning den
perfekta lösningen. Den integrerade, fiberoptikbaserade redundansfunktionen möjliggör en
oavbruten process i händelse av fel eller vid byte av styrsystem. RFC-styrsystemen arbetar baserat på PROFINET och konfigurerar tack vare AutoSync Technology det redundanta systemet automatiskt.

Styrsystem för fastighetsautomation

Styrsystem för fastighetsautomation
Byggnad med olika funktioner
Apparatskåp i fastighetsautomation
Styrsystem för fastighetsautomation

Det kraftfulla styrsystemet ILC 2050 BI har tagits fram specifikt för automationsuppgifter i byggnader. Till detta hör särskilt styrsystem och övervakning av fastighetsinfrastruktur och energihantering.

Utökningen med ett stort antal I/O-komponenter från Inline-systemet säkerställer den enkla konstruktionen av en modulär automationsstation för nästan alla uppgifter inom fastighetsinfrastruktur. Med den tillhörande programvaran blir den automatiserade fastigheten IoT-kompatibel utan anträngning.

Fördelar

  • Enkel programmering genom grafisk struktur av styrfunktioner från ett stort bibliotek av prefabricerade komponenter
  • Stöd av alla viktiga kommunikationsprotokoll på området automationsteknik för fastighetsinfrastruktur
  • Möjlighet till live-programmering utan att behöva avbryta pågående drift
  • Säkerställer kostnadseffektiv drift genom fjärråtkomst för programmering, övervakning, programvaruuppdateringar och funktionsutökningar
  • Säker drift tack vare konsekvent kryptering i nätverket, digital signering och autentisering baserat på olika användarroller

Till produkterna nu
Byggnad med olika funktioner

Styrsystemet är baserat på det kraftfulla Niagara Framework. Den viktigaste fördelen är här standardiserad anslutning av olika bussystem och protokoll på fältnivå genom datanormalisering. Det finns många kommunikationsdrivrutiner, för klassiska system som Modbus/RTU, BACnet MS/TP och LON TP/FT10, samt stöd för IP-baserade protokoll som Modbus/TCP, BACnet/IP eller KNXnet/IP. Stöd för fastighetsspecifika protokoll som t.ex. DALI, M-buss, SMI med flera är självklart. Tack vare den integrerade nätverksfunktionen är samtliga datapunkter lätt tillgängliga överallt i ett övergripande system som består av flera styrsystem. Det externa datautbytet är möjligt bl.a. via IoT-protokoll som MQTT och OPC UA.

För varje styrsystem krävs en licens. Grundversionen innehåller 100 datapunkter och stöd för en mängd protokoll. Utökade licenser höjer antalet datapunkter till upp till 10 000. Drivrutinlicenser utvidgar styrsystemets funktioner med ytterligare protokoll. Vi erbjuder underhållslicenser för att du ska kunna utnyttja programvaruuppdateringar och nya funktioner. Du kan här välja mellan funktionstider på ett, tre eller fem år. En ny version kommer ut två gånger per år.
På begäran ger vi dig gärna råd om hur du väljer rätt licens för ditt projekt.

Apparatskåp i fastighetsautomation

En supervisor är en serverbaserad automationsstation för överordnade uppgifter i ett nätverk som består av flera styrsystem av typen ILC 2050 BI. Detta möjliggör central loggning och sammanförande av datapunkter samt central larmhantering och schemaläggning.
Supervisorn genomför komplexa visualiseringar och underlättar integreringen i överordnade system. Den utför centrala administrationsuppgifter i nätverket, som programvaruuppdateringar eller användar- och certifikathantering. Dessutom kan den självständigt implementera styrsystemuppgifter med datapunkter, tillgängliga via TCP/IP-baserade protokoll.

Workbench är det enhetliga programvarugränssnittet för programmering och administration av alla styrsystem och supervisorstationer i ett gemensamt nätverk.
I workbench utvecklas styrsystemets funktion i en grafisk redigerare genom att funktionsblock länkas och parametreras. Ändringar görs utan att pågående drift avbryts. Värdena för alla datapunkter visas i realtid. När data skrivs över temporärt, är det möjligt att se historik. Användning av egentillverkade mallar för mer komplexa uppgifter gör det möjligt att arbeta effektivt även i stora projekt.