US-EMLP (85,6X54) - Plastskylt
0828806
E-nummer: 2941185

Plastskylt, Kort, vit, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 85,6 x 54 mm, Antal enskilda skyltar: 2


Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

PVC-materialets brännbarhetsklass motsvarar V0 enligt UL 94
Skyltarna i form av enhetliga kort kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
De förstansade skyltarna och etiketterna kan enkelt separeras och monteras
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
UniSheet-märkningsfamiljen US-EMLP ... erbjuder självhäftande apparatskyltar med hög vidhäftningsförmåga