Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UC-EMLP (60X30) - Plastskylt
0819343
E-nummer: 2941005

Plastskylt, Märkkarta, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 3, textfältets höjd: 30 mm, textfältets bredd: 60 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Skyltarna i form av enhetliga märkkartor märks enkelt och snabbt med BLUEMARK-skrivare
UniCard-märkningsfamiljen UC-EMLP ... erbjuder självhäftande apparatskyltar med hög vidhäftningsförmåga
Märkkartorna har extra plats för projektuppgifter eller funktionstexter som kan vara till hjälp vid den ytterligare monteringen
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål