UC-EMLP (27X12,5) GN CUS - Plastskylt
0830857

Plastskylt, beställbar: kartvis, grön, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 8, textfältets höjd: 12,5 mm, textfältets bredd: 27 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Alla självhäftande apparatskyltar UC-EMLP ... kan även levereras med en märkning enligt kunduppgifter