Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

TP57AM/782000 S00008 - Pekskärm
2401089

Pekskärm, 14.5 cm / 5.7"-FSTN display (analog-resistiv (polyester)), 320 x 240 pixel (QVGA), 256 gråskalor, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Öppen plattform, utan bussystem.

Produktdetaljer







Kompatibla produkter