Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/10,0 - Patchkabel
1408367

Patchkabel, CAT6A, 4 par, skärmad, ej korsad förbindelse (Line), konfektionerad på båda sidor med RJ45/IP20 kontakter, material yttermantel: PUR, längd: 10 m

Produktdetaljer









Fördelar

Kompakt vinkling
Perfekt för industriapplikationer
PVC-kabel för flexibla kabeldragningar
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 1 GBit/s (CAT5)