CSA
Godkännande-ID: LR 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
VARIOFACE-inmatningsmodul med skruvanslutning, 32 kanaler, redundant anslutningskontakt för Yokogawa digitala ingångsmoduler ADV151, ADV161.
| Antal kanaler | 32 |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Max. tillåten ström | 63 mA (per sträcka, säkrad via säkring 63 mA trög, beakta derating) |
| Max. tillåten summaström | 2 A (säkrad via säkring (2 AT), beakta derating) |
| Märkspänning UN | 24 V DC |
| 19,2 V DC ... 30 V DC | |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Märkisolationsspänning | 50 V DC |
| Märkstötspänning | 0,5 kV |
| Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Passande I/O-kort | ADV151 |
| ADV161 | |
| Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA STARDOM | |
| Passande I/O-kort | NFDV151 |
| NFDV161 | |
| K1 | |
| Kontaktutförande | Dubbelkontakt, 1 slutande |
| Kontaktmaterial | AgNi 90/10, + 5 µm hårdförgyllt |
| Kopplingsström maximal | 48 V DC |
| ≤ 25 V AC | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 1 A |
| Minimal kopplingsström | 1 mA |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 24 W (24 V DC) |
| 48 W (48 V DC) | |
| 25 VA (25 V AC) | |
| Mekanisk livslängd | ca 2x 107 kopplingar |
| Fältnivå | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Poltal | 64 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Styrnivå | |
| Anslutningstyp | Yokogawa, KS kompatibel |
| Antal anslutningar | 2 |
| Poltal | 50 |
| Anmärkning | Användbara systemkablar: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm |
| Statusindikering finns | ja |
| Driftindikering | LED grön |
| Artikelmått | |
| Bredd | 231,6 mm |
| Höjd | 111,8 mm |
| Djup | 65,5 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP00 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Vid användning av en SELV/PELV-spänning (≤ 25 V AC eller 60 V DC) behövs inget ytterligare beröringsskydd. |
| Driftanvisning | Minst en funktionsisolering ska användas mot intilliggande moduler (i DIN-skenans riktning). Om tillämpningen ställer högre krav på isoleringen (basisolering eller förstärkt isolering) ska detta realiseras genom lämpliga åtgärder (t. ex. isoleringsplattor). |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2321884 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK218N |
| Produktnyckel | DK218N |
| GTIN | 4046356563703 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 716,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 643 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |