CSA
Godkännande-ID: LR 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 0,1 A |
1:1 anslutningsmodul för Yokogawa analog I/O-moduler AAI 141, AAI 143, AAV 141, AAV 142, AAI 543, AAV 542, AAI 841 och AAB 841. Redundant systemanslutning, skruvanslutning med knivfrånskiljning på fältsidan.
Produkttyp | Anslutningsmodul |
Antal kanaler | 8 |
12 | |
16 | |
Driftsätt | 100 % ED |
Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
Isolering | Funktionsisolering |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Driftspänning (DC) | ≤ 50 V DC |
Ström (per förgrening) | ≤ 1 A |
Luft- och krypsträckor | |
Märkisolationsspänning | 50 V |
Märkstötspänning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Passande I/O-kort | AAI543 |
AAI141 | |
AAI143 | |
AAI841 | |
AAV141 | |
AAV142 | |
AAB841 | |
AAV542 | |
Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA STARDOM | |
Passande I/O-kort | NFAI141 |
NFAI143 | |
NFAI543 | |
NFAI841 | |
NFAB841 | |
NFAV542 | |
NFAV141 | |
NFAV142 |
Anslutning 1 (styrsystemsnivå) | |
Anslutningstyp | Yokogawa, KS kompatibel |
Antal anslutningar | 2 |
Poltal | 40 |
Anmärkning | Användbara systemkablar: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm |
Delning | 2,54 mm |
Anslutning 2 (fältnivå) | |
Anslutningstyp | skruvanslutning med frånskiljarkniv |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Poltal | 32 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Delning | 5,08 mm |
Statusindikering finns | nej |
Artikelmått | |
Bredd | 180,1 mm |
Höjd | 111,8 mm |
Djup | 55,4 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass (Modul) | IP00 |
Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≤ IP54 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Monteringsläge | valfri |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Artikelnr | 2321981 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK218N |
Produktnyckel | DK218N |
GTIN | 4046356450270 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 477,96 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 470,2 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 0,1 A |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |