PLT-SEC-T3-230-P
-
Skyddsplugg typ 3
2905235
E-nummer:
5270309
E-nummer:
5270309
Reservkontakt för enhetsskydd typ 3 för produktserien PLUGTRAB SEC T3. Märkspänning 230 V.
Produktdetaljer
| Produkttyp | Reservkontakt |
| Produktfamilj | SEC Family |
| Strömförsörjningssystem IEC | TN-S |
| TT | |
| Konstruktion | Stickkontakt |
| Poltal | 2 |
| Signalering överspänningsskydd defekt | optisk |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| IEC provklass | III |
| T3 | |
| EN typ | T3 |
| Anslutningstyp | jackbar |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 60,9 mm |
| Djup | 44,8 mm |
| Delningsenhet | 1 MOD |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Materialets CTI-värde | 600 |
| Isolationsmaterial | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| Materialgrupp | I |
| Kåpans material | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Skyddsvägar | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+/L-) - PE | |
| Kraftriktning | 1L-N & N-PE |
| Märkspänning UN | 230 V AC (TN-S) |
| 230 V AC (TT - endast tillsammans med jordfelsbrytare) | |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximal kontinuerlig spänning UC | 264 V AC |
| 230 V DC | |
| Skyddsledarström IPE | ≤ 5 µA |
| Standby-effektförbrukning PC | ≤ 275 mVA (vid UREF) |
| ≤ 300 mVA (vid UC) | |
| Referensprovspänning UREF | 255 V AC |
| Nominell avledningsström In (8/20) µs | 3 kA |
| Kombinerad stöt UOC | 6 kV |
| Skyddsnivå Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
| Skyddsnivå Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Skyddsnivå Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| TOV-förhållande vid UT (L-N) | 440 V AC (5 s / withstand-läge) |
| 440 V AC (120 min / withstand-läge) | |
| TOV-förhållande vid UT (L-PE) | 440 V AC (5 s / withstand-läge) |
| 440 V AC (120 min / withstand-läge) | |
| 1455 V AC (200 ms / felsäkert läge) | |
| TOV-förhållande vid UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / felsäkert läge) |
| Tillslagstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tillslagstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tillslagstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Kortslutningshållfasthet ISCCR | 1,5 kA AC |
| 0,25 kA DC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Stöt (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (drift) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 cykler / axel / X, Y, Z) |
| UL-specifikationer | |
| Maximal kontinuerlig spänning MCOV | 255 V AC |
| 230 V DC | |
| Märkavledningsström In | 3 kA |
| Skyddsvägar | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Märkspänning | 230 V DC |
| Energifördelningssystem | Single phase |
| Märkfrekvens | 50/60 Hz |
| Uppmätt begränsningsspänning MLV (L-N) | 1290 V |
| Uppmätt begränsningsspänning MLV (L-G) | 1310 V |
| Uppmätt begränsningsspänning MLV (N-G) | 1310 V |
| Uppmätt begränsningsspänning MLV (L+) - (L-) | 1290 V |
| Uppmätt begränsningsspänning MLV (L+) - G | 1310 V |
| Uppmätt begränsningsspänning MLV (L-) - G | 1310 V |
| SPD-typ | 4CA |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
| Anmärkning | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
| Anmärkning | 2012 |
| Monteringssätt | på baselement |
| Artikelnr | 2905235 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CL14A1 |
| Produktnyckel | CL14A1 |
| GTIN | 4046356939768 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 47 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 43,78 g |
| Tullnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge