VAL-SEC-T2-N/PE-264/40-P - Skyddsplugg typ 2
2909636

Reservkontakt för mellanöverspänningsskydd i produktserien VALVETRAB SEC för sträckan N-PE.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Serie med universella överspänningsskydd med optimal energetisk koordination från blixtströmavledare till apparatskydd
Enkelt underhåll tack vare konsekvent jackbara skyddsmoduler
Hela tiden informerad tack vare mekanisk-optisk statusindikering och fjärrsignalkontakt
Extremt kompakt konstruktion, endast 12 mm per pol
Högeffekts-gasavledare för N/PE-skydd