Nätverkskabel - VS-PN-CABLE-934-C/100
1657397

PROFINET-kabel, typ C, CAT5e-SF/Q-kabel, 1 x 4 x 22 AWG, högflexibel (7 kardeler), skärmad, yttermantel: PUR, ytterdiameter 6,7 mm, RAL 6018 (gulgrön), kabelring: 100 m


Produktdetaljer




Allmänt Denna produkt motsvarar riktlinjen PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, kapitel 9.1.1 Balanced Cables (typ A, B, C)

Produkttyp Datakabel metervara
Poltal 4
Skärmad ja

Mätspänning (III/3) 125 V
Överföringsmedium Koppar

Signaltyp/kategori PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002)

Kabellängd 100 m
Kabelvikt 61 kg/km
Poltal 4
Skärmad ja
Kabeltyp PROFINET släpkedja CAT5 [93C]
Kabeluppbyggnad 1x4xAWG22/7; SF/TQ
Signallöptid 5,3 ns/m
Signalhastighet 0,66 c
Uppbyggnad signalkabel 7x 0,25 mm
AWG signalledning 22
Kabeldiameter 4x 0,34 mm²
Tråddiameter inklusive isolering 1,5 mm
Ledarens ytterdiameter 6,5 mm ±0,2 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel / färg grön RAL 6018
Material ledare förtennad Cu-ledare
Material, ledarisolation PE
Enkelledare, färg vit, gul, blå, orange
Väggtjocklek ytterhölje ca. 0,9 mm
totalkabling Stjärnformad
Optisk skärmtäckning 85 %
Isolationsmotstånd ≥ 500 MΩ*km
Kopplingsmotstånd ≤ 20,00 mΩ/m (vid 10 MHz)
Slingmotstånd ≤ 120,00 Ω/km
Spegelimpedans 100 Ω ±15 Ω (vid 1 ... 100 MHz)
Märkspänning kabel 600 V (UL-klassning)
Provspänning ledare/ledare 2000 V (50 Hz, 1 min.)
Provspänning ledare/skärm 2000 V (50 Hz, 1 min.)
Minsta böjradie, fast dragen 5 x D
Minsta böjradie, flexibelt dragen 7,5 x D
Böjcykler maximalt 3000000
Draghållfasthet ≤ 150 N
Vridpåkänning ± 30 °/m
Näröverhörningsdämpning (NEXT) 80 dB (vid 1 MHz)
76 dB (vid 4MHz)
70 dB (vid 10 MHz)
65 dB (vid 16 MHz)
63 dB (vid 20 MHz)
60 dB (vid 31,25 MHz)
55 dB (vid 62,5 MHz)
50 dB (vid 100 MHz)
skärmdämpning 2,1 dB (vid 1 MHz)
4 dB (vid 4MHz)
6,3 dB (vid 10 MHz)
8 dB (vid 16 MHz)
9 dB (vid 20 MHz)
11,4 dB (vid 31,25 MHz)
16,5 dB (vid 62,5 MHz)
21,3 dB (vid 100 MHz)
Halogenfri ja
Flamhärdighet enligt IEC 60332-1-2
oljebeständighet enligt DIN EN 60811-2-1
Övrig beständighet UV-beständig
Speciella egenskaper Elektriska egenskaper enligt EN 50288-2-2
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering)
-40 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering)
Omgivningstemperatur (kablage) -20 °C ... 60 °C
Kabeluppbyggnad
Signaltyp/kategori PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002)
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering)

Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering)

Artikelnr 1657397
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel BF1LFA
Katalogsida Sida 204 (PC-2007)
GTIN 4046356098465
Vikt per styck (inklusive förpackning) 6 317 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6 317 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27061801

China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"