Logga in
Produkter
Produktöversikt
Nyheter
Teknik
Konfigurera och utveckla produkter
Varuprovsservice
Materialdeklarationer
Anslutning
Elektronikkapslingar
Fördelare, adaptrar och ledningsanslutningar
Fördelningsblock
Kablar och ledningar
Kontakter
Kort-till-kort-kontakter
Kretskortsplintar och kretskortskontakter
Radplintar
Systemkablage för styrsystem
Testsystem
Automation
Automationsprogram
Edge Computing
HMI-paneler och industridatorer
Industriell kommunikation
Molnlösningar
PLC (styrsystem) och I/O
Koppla, mät och övervaka
Energiövervakning
I/O-signalkorskoppling
Isolationsförstärkare och mätomvandlare
Motor-, maskin- och anläggningsövervakning
Motorstartare och elektroniska brytare
Processdisplayer och fältenheter
Reläer och optokopplare
Säkerhetsreläer och sensorer
Matning, laddning och skydd
Avbrottsfri strömförsörjning (UPS)
DC/DC-omvandlare och DC/AC-växelriktare
EMC-filter
Energifördelare
Laddteknik för E-Mobility
Redundansmoduler
Skyddsrelä för nätskydd
Strömförsörjningar
Säkringar
Överspänningsskydd
Märkning, montering och installation
Assistentsystem för preparering av ledare
Handverktyg
Industribelysning och signalteknik
Kopplingslådor och tomma kapslingar
Märkningsmaterial
Programvara för apparatskåpstillverkning
Skrivare
Tillbehör för kopplingsskåp
Trådändhylsor och crimpanslutningar
Verktygsautomater
MainNavigationV2 Template
Industrier & Applikationer
Översikt
Applikationer från verkligheten
ELEKTROMOBILITET
Elektriska fordon
Infrastruktur för laddning
Överblick
Energi
Batterilagringssystem
Energiöverföring och -distribution
Konventionell energiproduktion
Likströmsnät inom industrin
Solenergi
Vindenergi
INFRASTRUKTUR
Datacenter
Fastighetsautomation
Järnväg
Smarta städer
Transportinfrastruktur
Utbildningslösningar
Vatten- och avloppsvattenhantering
PROCESSINDUSTRI
Marint och Offshore
Power-to-X
Processautomation
TILLVERKNING, UTRUSTNING OCH ANLÄGGNINGSTEKNIK
Apparattillverkare
Digital Factory
Elinstallation
Fordonsindustrin
Lösningar för apparatskåp
Maskinbyggnation
FLER TEMAN
COMPLETE line
Dataanslutningar för smarta nätverk
Funktionell säkerhet
Industrial Security
Industriell fjärrkommunikation
Kameraövervakning
Öppet ekosystemet för industriell automation
Företag
Översikt
Phoenix Contact i Sverige
Phoenix Contact-koncernen
Karriär
Vår kultur och inställning
Efterlevnad
Hållbarhet
Phoenix Contacts historia
Samarbetspartners
Events & Nyheter
Översikt
Events och mässor
Nyheter
Service & Support
Översikt
Kontakt
Retur och reklamation
E-Business
Tjänster för märkningslösningar
Kataloger
Mitt Phoenix Contact
Inloggning / Registrering
Varukorg
Mina beställningar
Mina offerter och avtal
Mina produktlistor
Min produktjämförelse
Startsida
Produkter
Kablar och ledningar
Datakabel
VS-M12FSBPS-IP20-93E-LI/0,5 - Nätverkskabel
VS-M12FSBPS-IP20-93E-LI/0,5
-
Nätverkskabel
1404205
Nätverkskabel, kabellängd: 0,5 m, poltal: 4, CAT5, kabelanslutning: rak, Ethernet
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Montering
Monteringssätt
Skruvmontering
Artikelegenskaper
Konstruktion
M12
Produkttyp
Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Sensortyp
Ethernet
Poltal
4
Antal kabelutgångar
1
Skärmad
ja
Kabelanslutning
rak
Materialuppgifter
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V2
Material tätning, planpackning
FKM
Yttermantel, material
PUR
Material ledare
blank Cu-ledare
Elektriska egenskaper
Märkström I
N
2 A
Överföringsmedium
Koppar
Överföringsegenskaper (kategori)
CAT5 (IEC 11801:2002)
Överföringshastighet
100 MBit/s
Mekaniska egenskaper
Mekaniska data
Anslutningsfrekvens
≥ 100
Kontakt
Anslutning 1
Konstruktion
Installationshona rak M12
Skyddsklass
IP65/IP67
Poltal
4
Låsanordningstyp
SPEEDCON
Anslutning 2
Konstruktion
Hane rak RJ45
Poltal
4
Skyddsklass
IP20
Kabel/ledare
Kabellängd
0,50 m
Ethernet [93E]
Skärmad
ja
Kabelvikt
42 kg/km
Ledartyp
Ethernet
Kabeltyp (förkortning)
93E
Signaltyp/kategori
Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002)
Kabelkonstruktion
2x2xAWG26/7 PIMF
Ledarens ytterdiameter
6,7 mm
Yttermantel, material
PUR
Yttermantel / färg
vattenblå RAL 5021
Material ledare
blank Cu-ledare
Uppbyggnad signalkabel
7x 0,15 mm
AWG signalledning
26
Kabeldiameter
2x 2x 0,14 mm²
Material ledarisolation
Cell-PE
Tråddiameter inklusive isolering
≤ 1,05 mm
Enkelledare, färg
vit/orange-orange, vit/grön-grön
Delkabling
2 ledare till par
Typ av parskärm
Aluminiumomhöljd polyesterfolie
totalkabling
2 par med 2 fyllnader till kärnan
Skärm
nät av förtent koppartråd
Märkspänning ledning
max. 125 V
Provspänning ledning
1000 V
Ledningsmotstånd
≤ 150 Ω/km
Lednings-isolationsmotstånd
≥ 5 GΩ*km
Kopplingsmotstånd
5,00 mΩ/m (vid 10 MHz)
Spegelimpedans
100 Ω ±5 % (vid 100 MHz)
driftkapacitans
42 pF
Signalhastighet
0,72 c
Draghållfasthet
30 N (vid installation)
10 N (efter installation)
Minsta böjradie, rörligt förlagd
34 mm
skärmdämpning
60 dB (upp till 1000 MHz)
Halogenfri
enligt IEC 60754-1/2
oljebeständighet
enligt DIN EN 60811-2-1
Rökgastät
enligt IEC 61034-1/2
Flamhärdighet
enligt IEC 60332-2-2
Övrig beständighet
Mikrobbeständighet enligt VDE 0282 del 10
Hydrolysbeständighet enligt DIN 53504
Speciella egenskaper
Fri från lackeringsförstörande substanser
Drifttemperatur
-10 °C ... 50 °C (Kabel, rörlig montering)
-40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering)
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
-20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1404205
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Försäljningskod
ABNGAA
Produktnyckel
ABNPAB
GTIN
4046356681490
Vikt per styck (inklusive förpackning)
57,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
55,5 g
Tullnummer
85444290
Ursprungsland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-11.0
27060308
ECLASS-12.0
27060308
ECLASS-13.0
27060307
ETIM
ETIM 9.0
EC002599
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Godkännanden
EAC
Godkännande-ID: 19060508
Environmental product compliance
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"