NBC- 5,0-94F/P12FSX
-
Nätverkskabel
1584457
Nätverkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, skärmad (Advanced Shielding Technology), fri kabelände, på Honkontakt rak M12 Push-Pull, kodning: X / IP67, kabellängd: 5 m
Produktdetaljer
| Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
| Användning | Standard |
| Sensortyp | Ethernet |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Bussystem | Ethernet |
| Signaltyp/kategori | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Märkspänning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Märkström IN | 0,5 A |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringshastighet | 10 GBit/s |
| Anslutning 1 | |
| Måttskiss |
Polbild M12-kontakt, hona, 8-polig, X-kodad, sett från honsidan
|
| utförande | M12 Honkontakt, rak, 8-polig, skärmad (Advanced Shielding Technology), Push-Pull, Kodning: X |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Skärm | Advanced Shielding Technology |
| Signaltyp/kategori | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 GBit/s |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktyta | Ni/Au |
| Material Kontaktledare | PA 6.6 |
| Material Handtag | TPU, svårantänt, självslocknande |
| Material Tätning | FKM |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 85 °C |
| Normbeteckning | M12-kontakter |
| Normer/föreskrifter | IEC 61076-2-010 |
| Anslutning 2 | |
| utförande | fri kabelände |
| Kabellängd | 5 m |
| Ethernet 10 Gbit [94F] | |
| Måttskiss |
|
| UL AWM-stil | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | Ethernet 10 Gbit [94F] |
| Ledarkonstruktion | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| AWG signalledning | 26 |
| Kabeldiameter | 4x 2x 0,14 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,05 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | skummad PE |
| Enkelledare, färg | vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun |
| Delkabling | 2 ledare till par |
| totalkabling | 4 par till kärnan |
| Optisk skärmtäckning | 70 % |
| Isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
| Slingmotstånd | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
| Märkspänning kabel | ≤ 100 V |
| Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 26 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 51 mm |
| Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
| enligt UN ECE-R 118.03 | |
| enligt CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
| oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-404 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Artikelnr | 1584457 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | AF1CMJ |
| Produktnyckel | AF1CMJ |
| GTIN | 4067923124219 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 276,126 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 257,026 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge