SMS-relä och larmmodul, Europa-version, övervaka digitala värden via mobilnätet, koppla reläutgångar på avstånd, kommunikation via SMS eller mobiltelefonnät (e-post, app), försörjningsspänning 93 V ... 250 V AC
Övervaka analoga och digitala värden enkelt och säkert via mobilnätet. SMS-reläet TC MOBILE I/O X200 hjälper dig att övervaka status och se fel i anläggningen på fältet. Skicka textmeddelanden via SMS eller e-post och ställ in kopplingsutgångar, exempelvis för frikoppling av maskiner. Det minskar dyra serviceinsatser på plats – och kräver inte dyra bredbandsförbindelser.
Mer informationSMS-relä och larmmodul, Europa-version, övervaka digitala värden via mobilnätet, koppla reläutgångar på avstånd, kommunikation via SMS eller mobiltelefonnät (e-post, app), försörjningsspänning 93 V ... 250 V AC
SMS-relä och larmmodul, Europa-version, övervaka analoga och digitala värden via mobilnätet, fjärrkoppla reläutgångar, kommunikation via SMS eller mobiltelefonnät (e-post, app), försörjningsspänning 10 V ... 60 V AC
Antenn för trådlösa nätverk för montering på kopplingsskåp, 10-m-antennkabel med SMA-kontakt
Övervaka analoga och digitala givare enkelt och säkert via mobilnätet och fjärrkoppla reläer. Det kompakta larmsystemet TC MOBILE I/O X200 överför data säkert per SMS och e-post. Du får information från TC MOBILE I/O X200 då en nivå överskrids, vid en statusändring på den digitala ingången eller i bestämda intervall. Det gör att du alltid har uppdaterad information.
Du får TC MOBILE I/O X200 både som DC-enhet med ett spänningsområde från 10 till 60 V eller som AC-enhet med 93 till 250 V. Det utmärkande med DC-enheterna: utöver de fyra digitala ingångarna finns ytterligare två analoga som kan mäta både spänning och ström.
Du får den uppdaterade 4G-tekniken (LTE CAT1) med varianterna för den europeiska marknaden: TC MOBILE I/O X200-4G och TC MOBILE I/O X200-4G AC. Tillsammans med 2G-Fallback (GSM/GPRS/EDGE) förenar enheterna därmed en framtidssäkrad mobilteknik med tillgängligheten hos det hittills bäst utbyggda 2G-nätet. Alla enheter är extra enkla att hantera och kan användas flexibelt genom deras stora spänningsområde och de olika ingångarna.
Larma med TC Mobile I/O
Med TC Mobile I/O-appen skickar du SMS-kopplingskommandon och du slipper skriva SMS
TC MOBILE I/O X200 kommunicerar även via en smartphone-app (iOS och Android). Därmed kan du enkelt koppla om utgångarna med appen, du kan hämta enhetens status och hela tiden ha den under uppsikt.
TC Mobile I/O-appen förenklar ytterligare enhetens hantering och gör att du slipper skriva SMS. Larmmeddelanden fås som vanligt per SMS eller e-post. Det säkerställer den bästa tillgängligheten i fält.