Maskinövervakare – exakt energimätning och maskinövervakning

Maskinövervakare

Maskinövervakning med maskinövervakare förenar en exakt energimätning med indikering och övervakning av viktiga parametrar hos motorer, maskiner eller andra 3-faslaster, även blandade laster. Tack vare kombinationen av elektronisk maskinövervakning och extern strömomvandling är maskinövervakaren kostnadseffektiv för din tillämpning, exempelvis i formsprutningsmaskiner.

Mer information

Fördelar

  • DIN-skenekontaktens gränssnitt för en direkt anslutning till vanliga fältbussystem
  • Flexibel användning i centrala apparatskåp och i decentrala kopplingsboxar
  • Kompakt konstruktion sparar plats i applikationen
  • Högre anläggningstillgänglighet med processdatabaserat förutseende underhåll
  • Genomgående övervakning av blandlaster för en applikation
Maskinövervakaren CONTACTRON: lönsam övervakning av motorer, maskiner och trefaslaster

Maskinövervakning – lönsam energimätning

Tack vare kombinationen av elektronisk motorövervakare och externa strömomvandlare övervakar du maskiner och andra trefas-laster på ett lönsamt sätt. Du har två varianter till förfogande med strömområden upp till 90 A resp. 160 A.
Anslut maskinövervakningen med gateway till alla vanliga fältbussystem, t.ex. PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™. Genomgående kommunikation för Industri 4.0 tack vare dataöverföringen (tillval) via OPC UA.