Motor-, maskin- och anläggningsövervakning
Motor-, maskin- och anläggningsövervakning är viktiga delar i ett system för konstant statusövervakning (condition monitoring). Håll koll på viktiga anläggningsparametrar, reagera snabbt på varningsmeddelanden eller stäng av utvalda anläggningsdelar. Våra kostnadseffektiva produkter för motorövervakning och anläggningsövervakning hjälper dig.
Mer informationMotorövervakning Skydda motorer och anläggningar: identifiera alla kritiska lasttillstånd
Motorövervakning i produktfamiljen CONTACTRON övervakar över- och underlast, funktion, föroreningsgrad och slitage på motorer och drivningar. Identifiera kritiska lasttillstånd i tid samtidigt som både motorn och dyrbara anläggningsdelar skyddas.
Maskinövervakning Mät energin från motorer och maskiner exakt.
Övervaka motorer och maskiner: elektronisk motor- och maskinövervakning kombinerar exakt energimätning med indikering och övervakning av viktiga parametrar hos motorer, maskiner eller andra 3-fasiga laster.
Övervakningsreläer och strömvakter För en hög anläggningstillgänglighet
Med våra övervakningsreläer och strömövervakningsanordningar identifierar du fel redan när de uppstår. Anläggningstillgängligheten ökar och kostsamma driftstopp samt reparationer kan undvikas. Frånkoppla anläggningskomponenter direkt eller meddela styrsystemet när inställda gränsvärden över- eller underskrids.
PV-strängövervakning Utnyttja solenergi effektivt.
Identifiera fel och öka effektiviteten: solcellsanläggningar ska uppnå maximal energiavkastning på kortast möjliga tid. Med SOLARCHECK reagerar du omgående på effektförluster hos enskilda strängar som kan orsakas av skadade paneler eller defekta kontakter och kablage.
Funktionsmoduler Skydda och frikoppla
Funktionsblock som t.ex. EMG-diodmoduler skyddar systemet mot polvändning och frikopplar meddelanden i felindikeringssystem. Med funktionsmoduler i den beröringssäkra och dammtäta kapslingen kan man på ett professionellt sätt integrera diodmoduler i anläggningen. EMG-lamptestmoduler frikopplar signaler i felindikeringstekniken utan stötar och kan användas för att testa lampor enskilt eller centralt.
Varningsrelä Indikering av driftstatus och fara
Fallindikatorrelän/signalrelän används för statusindikering i kontrollrum, på manöverbord och på översiktstavlor. De förinställda fördelningarna möjliggör en snabb idrifttagning. De halv- eller helautomatiserade utförandevarianterna kännetecknas av översiktliga indikeringsområden. Den robusta konstruktionen möjliggör en tillförlitlig drift även under tuffa omgivningsförhållanden.
System för summalarmsövervakning Kompakta meddelanden för tillförlitlig anläggningsdrift
System för summalarmsövervakning gör att du har koll på vad som behövs gällande anläggningens aktuella tillstånd. De levererar information för att säkert kunna driva anläggningen i alla drift- och fellägen.
Den ökade anläggningstransparensen gör att underhållsarbeten optimeras vid avstörning på plats. Som tillval kan data överföras direkt till överordnade kontrollrum med hjälp av konventionella kommunikationsprotokoll.