Molnlösningar
Molnlösningar innebär en internetbaserad IT-infrastruktur som gör det möjligt att sammankoppla system, anläggningar, produkter, maskiner och företag globalt. Med Smart Services erbjuder Phoenix Contact enkla, standardiserade software-as-a-service-lösningar på Proficloud.io. Lösningarna bygger på molnteknik, vilket banar väg för en intelligent enhetshantering, minimerar stopptiderna och ökar tillgängligheten.
Mer informationFördelar
- Förutsäg stopp med digital anslutning och planera riktade underhållsinsatser
- Behovsenlig framställning och utvärdering av plastövergripande energidata för att hitta potentiella energibesparingar
- Utökad interaktion mellan människor och maskiner tack vare kommunikation med Smart Devices
- Skalbar övervakning av processer, för att avleda optimeringsåtgärder genom att jämföra resultat
- Effektiv användning av dina data tack vare skalbara och högtillgängliga databaser
- Global tillståndsövervakning och styrsystem tack vare direkt åtkomst till data från enheter på fältnivå
IoT-plattform Proficloud.io
Proficloud.io är en Plug-and-Play IIoT-plattform som gör att små och medelstora företag utan egna eller med begränsade IT-resurser enkelt och oproblematiskt kan ansluta molnkompatibla enheter till en molninfrastruktur.
Proficloud.io använder intuitiva webbgränssnitt och instrumentpaneler som förenklar användningen av molnplattformen maximalt. Registreringen tar bara några få minuter. Det krävs inga som helst IT-kunskaper för att kunna använda plattformen.
Allt är paketerat i en molnmiljö med hög tillgänglighet som ständigt uppfyller de högsta tillgängliga säkerhetskraven.
Smarta tjänster och IoT-plattform med Proficloud.io
De smarta tjänsterna från Phoenix Contact är enkla och standardiserade software-as-a-service-lösningar. Lösningarna bygger på molnteknik, vilket banar väg för intelligent enhetshantering, minimerar stopptiderna och ökar tillgängligheten:
- Säker enhetshantering
- Realtidsdata
- Molnbaserad analys
- State of Health
- Predictive Maintenance
- Energihantering
Med IoT-plattformen Proficloud.io tillhandahåller Phoenix Contact en säker och skalbar molnmiljö som används för driften av smarta tjänster.
Utnyttja fördelarna med digitaliseringen fullt ut – enkelt och intuitivt. Utan behov av egna IT-resurser eller -kunskaper.
Du kan testa olika smarta tjänster utan kostnad och först senare välja paketstorlek och hur mycket du vill investera.
Inga implementeringskostnader, inga långa avtal.
Proficloud.io Service Store har ett välkänt webbutiksgränssnitt med fullständigt transparenta funktioner och prismodeller vid bokning av smarta tjänster.
Läs mer om molnbaserad databehandling
Redan 2017 kom citatet ”The world’s most valuable resource is no longer oil, but data“. 2021 är det mera sant än någonsin. Inom industrin genereras varje dag stora mängder data som tidigare knappt har utnyttjats. Proficloud.io gör det möjligt att utnyttja dessa data. Små och medelstora företag får möjlighet att delta i digitaliseringen av sina branscher genom Proficloud.io. De kan utnyttja de data som uppstår för att optimera sina egna processer, spara kostnader och öka hastigheten.