MBK 2,5/E-PE - Mini-skyddsledarplint
1402788
E-nummer: 2910728

Mini-skyddsledarplint, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1. Plan, area: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, monteringssätt: NS 15, färg: grön-gul

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Om mini-skyddsledarplinten befinner sig på änden av en plintrad så ska man montera ett ändstöd, t.ex. B. E/MK
Den grön-gula kapslingsfärgen signalerar oförväxlingsbart plintens skyddsledarfunktion
Mini-skyddsledarplintar är via fotelementen elektriskt förbundna med DIN-skenan, den fungerar här som PE-samlingsskena
Dessa mini-skyddsledarplintar är utvecklade speciellt för 15 mm DIN-skenan NS 15 enligt EN 60715