VAL-SEC-T2-3S-350/40 - Mellanskydd typ 2
2909637

Jackbar skyddsenhet, enl. typ 2/klass II, för trefasiga elnät med separat PEN-ledare och PE (5-ledarsystem: L1, L2, L3, N, PE). Med 40 kA avledningsförmåga enligt kraven i VDE 0100-534:2016-10 på överspänningsskydd vid anläggningens matningspunkt.

Produktdetaljer









Fördelar

Serie med universella överspänningsskydd med optimal energetisk koordination från blixtströmavledare till apparatskydd
Enkelt underhåll tack vare konsekvent jackbara skyddsmoduler
Hela tiden informerad tack vare mekanisk-optisk statusindikering och fjärrsignalkontakt
Mer plats i apparatskåpet tack vare smal byggbredd på endast 12 mm per pol och användning utan separat försäkring upp till 315 A gG
Lämpad för användning på anläggningens matningspunkt genom ökad avledningsförmåga enligt DIN VDE 0100-534