VAL-CP-RCD-3S/40/0.03
-
Mellanskydd typ 2
2882802
E-nummer:
5272135
E-nummer:
5272135
Kombination av jackbart typ-2-skydd och jordfelsbrytare
(RCD-brytare) för 3-fasiga strömförsörjningsnät (5-ledarsystem: L1, L2, L3, N, PE).
Produktdetaljer
| IEC provklass | II |
| T2 | |
| EN typ | T2 |
| Strömförsörjningssystem IEC | TN-S |
| TT | |
| Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
| Poltal | 4 |
| Signalering överspänningsskydd defekt | optisk |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Märkspänning UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
| 415 V AC (L-L) | |
| Jordfelsbrytare | |
| Märkfelström IΔn | 30 mA |
| Nominell frånkopplingskapacitet Im | 1,50 kA |
| Frånkopplingskapacitet vid dimensionsfel IΔm | 2,50 kA |
| Stötspänningshållfasthet Uimp | 6 kV (1,2/50 µs) |
| Villkorlig märkkortslutningsström Inc | 10 kA |
| Utlösningstid vid IΔn | ≤ 300 ms |
| Utlösningstid vid 5xIΔn | ≤ 40 ms |
| maximala kopplingar | 20000 |
| Användningskategori | AC 23A |
| Isolationsspänning Ui | 440 V |
| Anslutning skyddskoppling | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Åtdragningsmoment | 3,5 Nm |
| Avisoleringslängd | 15 mm |
| Ledararea flexibel | 4 mm² ... 25 mm² |
| Ledararea styv | 4 mm² ... 25 mm² |
| Ledarare AWG | 12 ... 4 |
| PE-anslutning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M5 |
| Åtdragningsmoment | 4,5 Nm |
| Avisoleringslängd | 16 mm |
| Ledararea flexibel | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledararea styv | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Ledarare AWG | 12 ... 4 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 121 mm |
| Höjd | 90 mm |
| Djup | 76 mm |
| Delningsenhet | 7 MOD |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Materialets CTI-värde | 600 |
| Isolationsmaterial | PBT-FR |
| Materialgrupp | I |
| Kåpans material | PBT-FR |
| Skyddsvägar | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Kraftriktning | 3L-N & N-PE |
| Märkspänning UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximal kontinuerlig spänning UC (L-N) | 350 V AC |
| Maximal kontinuerlig spänning UC (N-PE) | 264 V AC |
| Nominell belastningsström IL | 40 A |
| Skyddsledarström IPE | ≤ 1 µA |
| Nominell avledningsström In (8/20) µs | 20 kA |
| Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Följdström-släckförmåga lfi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
| Kortslutningshållfasthet ISCCR | 10 kA |
| Skyddsnivå Up (L-N) | ≤ 2 kV |
| Skyddsnivå Up (N-PE) | ≤ 2 kV |
| Restspänning Ures (L-N) | ≤ 1,8 kV (vid In) |
| ≤ 1,5 kV (vid 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (vid 5 kA) | |
| ≤ 1 kV (vid 3 kA) | |
| Restspänning Ures (L-PE) | ≤ 2,5 kV (vid In) |
| ≤ 2 kV (vid 10 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (vid 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (vid 3 kA) | |
| Restspänning Ures (N-PE) | ≤ 0,7 kV (vid In) |
| ≤ 0,4 kV (vid 10 kA) | |
| ≤ 0,3 kV (vid 5 kA) | |
| ≤ 0,2 kV (vid 3 kA) | |
| TOV-förhållande vid UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand-läge) |
| 457 V AC (120 min / felsäkert läge) | |
| TOV-förhållande vid UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand-läge) |
| Tillslagstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tillslagstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 63 A (MCB) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 40 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 60 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Standarder | |
| Normer/föreskrifter | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| IEC 61008-1 | |
| IEC 61008-2-1 | |
| IEC 60947-3 | |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
| Anmärkning | 2011 |
| Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
| Anmärkning | 2012 |
| Standarder/föreskrifter | EN 61008-1 |
| Standarder/föreskrifter | IEC 60947-1 |
| Standarder/föreskrifter | IEC 60947-3 |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2882802 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CL1315 |
| Produktnyckel | CL1315 |
| GTIN | 4046356310048 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 837,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 648,95 g |
| Tullnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge