Mätpropp - MPS-MT 1-S
1944372

Testpropp, består av mätspets Ø 1,0 mm och uttag Ø 2,0 mm


Produktdetaljer




Produkttyp Mätpropp
Poltal 1
Rastermått 0 mm

Rastermått 0 mm

Artikelnr 1944372
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Försäljningskod AARZFA
Produktnyckel AARZFA
Katalogsida Sida 428 (C-1-2019)
GTIN 4017918863708
Vikt per styck (inklusive förpackning) 4,712 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,6 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27440313

ETIM

ETIM 8.0 EC002255

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

EAC


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"