Obs.:
På grund av dagens utmaningar på den globala inköpsmarknaden tvingas Phoenix Contact tyvärr acceptera en materialkvalitet på aluminiumlegeringar där det kan uppstå optiska avvikelser från den homogena ytkvalitet vi är vana vid. Detta har ingen inverkan på själva aluminiumskyltarnas kvalitet eller på utskriftens beständighet. Det rör sig om en rent optisk effekt.
EMP-AL (49X15)
-
Märkning av apparater
0830778
Märkning av apparater, Aluminiumskylt, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, monteringssätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 49 mm
Produktdetaljer
| Produkttyp | Apparatskylt |
| Märkning | |
| Antal enskilda skyltar | 1 |
| Antal skyltar per rad | 1 |
| Identifieringsteknik | UV-LED-teknik |
| Bredd | 48,70 mm |
| Höjd | 14,80 mm |
| Djup | 0,80 mm |
| Textfält | |
| Textfältets bredd | 49 mm |
| Textfältets höjd | 15 mm |
| Färg | aluminiumfärgad |
| Material baselement | Aluminium |
| Materialets innehåll | silikon-, halogen- och kadmiumfri |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 120 °C (> +80 °C lätt förändring av materialytan möjlig) |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 5 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Reptest för bestämning av reptåligheten | |
| Provspecifikation | (I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Krav | ≥ 5 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tejptest | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| UV-beständig | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
| Temperaturbeständigkeit | |
| Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
| Provtid | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | Godkänd i test |
| Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Godkänd i test |
| n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
| Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1] |
Godkänd i test |
| Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
| Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
| Provtid | 168 h |
| Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1] |
Godkänd i test |
| Metyletylketon (MEK) [CAS-nr 78-93-3] |
Godkänd i test |
| Bensin [CAS-nr 64742-49-0] |
Godkänd i test |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Godkänd i test |
| IRM 901 | Godkänd i test |
| IRM 902 | Godkänd i test |
| IRM 903 | Godkänd i test |
| Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tillvägagångssätt | Metod B |
| Cykler | 2 |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringssätt | låsning |
| Artikelnr | 0830778 |
| Antal/förp. | 45 Styck |
| Minsta beställningsantal | 45 Styck |
| Försäljningskod | BG241B |
| Produktnyckel | BG241B |
| GTIN | 4046356780216 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1,863 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1,863 g |
| Tullnummer | 76169990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Färgpatron 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Färgpatron 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Rengöringspatroner 1569768
-
BM E.CARD-MAG EM (49X15) - Magasin 1569736
-
BM ID-CARTR. BK - Färgpatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Färgpatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Färgpatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Färgpatron 1044348
-
BM ID-DUMMY CARTR. BK - Färgpatron 1044351
-
BM ID-DUMMY CARTR. CY - Färgpatron 1044352
-
BM ID-DUMMY CARTR. MA - Färgpatron 1044353
-
BM ID-DUMMY CARTR. YE - Färgpatron 1044354
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Rengöringspatroner 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Färgpatron 5146662
-
BLUEMARK MAG EM-M (49X15) - Magasin 0802738
-
BLUEMARK ID - Skrivare 1003334
-
BLUEMARK CLED - Skrivare 5147999
Fördelar
Skyltarna kan märkas enkelt, snabbt och kostnadseffektivt med BLUEMARK CLED
Apparatmärkning aluminium som monteras i märkhållare
Märkning av metall, med hög hållfasthet och låg vikt
Längre hållbarhet tack vare dekorativ eloxerad yta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge