EMP-AL (27X18) - Märkning av apparater
0830777

Märkning av apparater, Aluminiumskylt, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, monteringssätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 18 mm, textfältets bredd: 27 mm

Produktdetaljer








Fördelar

Skyltarna kan märkas enkelt, snabbt och kostnadseffektivt med BLUEMARK CLED
Apparatmärkning aluminium som monteras i märkhållare
Märkning av metall, med hög hållfasthet och låg vikt
Längre hållbarhet tack vare dekorativ eloxerad yta