Ledning - VS-08-4X2X26C5S/S-LI2XVS67/2,0
1652800

Konfektionerad Ethernet-kabel, CAT5e, skärmad, 4 par, AWG26 högflexibel (19 trådar), line, RAL 5021 (vattenblå), RJ45/IP67 till RJ45/IP67, transportörsanpassad, längd: 2 m


Produktdetaljer




Produkttyp Datakabel konfektionerad
Poltal 8
Skärmad ja
Isoleringsegenskaper
Nedsmutsningsgrad 2

Signaltyp/kategori Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002)

Mätspänning (III/3) 125 V

Bogserkättingstest lämplig för transportör

Material, kabelpackning NBR
Material, kontakt kopparlegering
Material, kontaktyta Guld på nickel
Material kontaktinsats PC
Material, O-ring FPM
Kåpans material PA

Anslutningsfrekvens ≥ 200

Kabellängd 2 m
Kabeluppbyggnad
Ledartyp Partvinnad
Signaltyp/kategori Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002)
Kabelkonstruktion 4x2xAWG26/19; S-UTP
Ledarens ytterdiameter 7,70 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel / färg vattenblå RAL 5021
Tråddiameter inklusive isolering 1 mm
Mekaniska egenskaper
Minsta böjradie, fast kablage 40 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd 40 mm
Bogserkättingstest lämplig för transportör
Böjcykler
Minsta böjradie, fast kablage 40 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd 40 mm
Bogserkättingstest lämplig för transportör

Kapslingsklass IP67
Omgivningstemperatur (drift) -20 °C ... 60 °C (Kabel, fast montering)
0 °C ... 50 °C (Kabel, rörlig montering)
Hane/hona

Test
Bogserkättingstest lämplig för transportör

Artikelnr 1652800
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel ABNAAI
Katalogsida Sida 172 (PC-2007)
GTIN 4017918944117
Vikt per styck (inklusive förpackning) 193,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 193,8 g
Tullnummer 85444210
Ursprungsland DE



Kompatibla produkter