UC-WMCO 2,1 (21X3) OG CUS - Ledarskylt
0829058

Ledarskylt, beställbar: kartvis, orange, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 1,6 ... 2,1 mm, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 40, textfältets höjd: 3 mm, textfältets bredd: 21 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

UniCard-märkningsfamiljen UC-WMCO ... erbjuder skyltar som träs på och märkning av ledare i efterhand genom enkel inskjutning med hjälp av UC-WMCO ... TOOL
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
Sitter kvar säkert även vid vibrationer
Stor märkningsmöjlighet tillsammans med platsbesparande konstruktion
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål