UC-WMC 4,4 (30X5,5) BU CUS - Ledarskylt
0824756

Ledarskylt, beställbar: kartvis, blå, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 2,8 ... 4,4 mm, monteringssätt: fastklämning, Antal enskilda skyltar: 9, textfältets höjd: 5,5 mm, textfältets bredd: 30 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

UniCard-märkningsfamiljen UC-WMC ... erbjuder skyltar för oförlorbar märkning av styrkablar till mantlade kablar med grövre diameter
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål