CHARX control modular – AC-laddstyrningar för laddstationer och wallboxar

AC-laddstyrningar för laddstationer och wallboxar

AC-laddstyrningen CHARX control modular bildar navet i en intelligent, hållbar laddinfrastruktur för Mode-3-laddning av elbilar. Styrsystemen har en mängd egenskaper och gränssnitt i en kompakt, modulär kapsling. Med sin öppna Linux-plattform är de redo för IoT-tillämpningar, Smart Services och sektorkoppling. Den skalbara portföljen täcker alla laddningstillämpningar – från wallbox till parkeringshus.

Mer information

Fördelar

  • Full uppsättning av funktioner med kompakt konstruktion på endast 18,8 resp. 37,6 mm
  • Intelligent och kommunikativ tack vare stöd för alla konventionella protokoll och gränssnitt
  • Snabb montering utan verktyg med jackbara push-in-frontanslutningar
  • Enkel idrifttagning med Plug-and-Play och bekväm konfigurering via webbaserad hantering
  • Flexibel skalning och expansion av laddparker med uppradbara styrsystemsmoduler
  • Implementering av kundspecifik programvara tack vare öppen Linux-plattform

Nya produkter

RFID-läsare för AC-laddstyrningar

RFID-läsare för AC-laddstyrningar

Nu med konfigurerbar LED-display och summer

Den nya RFID-läsaren för laddstyrningarna CHARX control modular imponerar med en ljusstark, fyrfärgad LED-statusindikering och en summer för akustisk återkoppling vid RFID-interaktioner. Båda kan enkelt konfigureras efter dina behov.

Huvudegenskaper

  • Anslutning till laddstyrningen via RS-485
  • Strömförsörjning med 12 V via laddstyrning
  • Kompatibla RFID-korttyper: ISO 14443A, ISO 15693
  • Mått (B x H x D): 100 mm x 55 mm x 7,6 mm
  • För montering inuti laddstationen eller wallboxen

Fördelar

  • Användare av dina laddstationer får intuitiv återkoppling om RFID- och laddstatus
  • LED-displayen lyser, blinkar eller pulserar med justerbar ljusstyrka i fyra valbara färger
  • Summerljud med justerbar längd, volym och tonfrekvens
  • Bekväm konfiguration via webbläsare eller konfigurationsverktyg för CHARX control modular
  • Framtidssäkrad tack vare NFC-gränssnittet för framtida funktionsutbyggnader

Presentationen görs av vår produktchef

Presentation av laddstyrningarna CHARX control modular
Presentation av laddstyrningarna CHARX control modular MovingImage

Laddstyrenheten för en smart laddinfrastruktur Upptäck CHARX control modular

Collage med laddstyrning CHARX control modular med olika tillämpningsområden och gränssnitt
1000-klassen för styrenhetsfamiljen CHARX control modular med ett stort antal gränssnitt
3000-klassen för styrenhetsfamiljen CHARX control modular
Collage med laddstyrning CHARX control modular med olika tillämpningsområden och gränssnitt

Allt viktigare för framtiden inom E-Mobility är sammankopplingen av olika sektorer och aktörer som t.ex. energinät, byggnader, lokala elproducenter, laddstationer och elfordon.

Kommunikation är därför nyckeln för hållbar och integrerad E-Mobility med förnyelsebar energi i fokus. Till detta hör t.ex. integrering av elfordon i Smart Grid och/eller Smart Home, effektiva och användarvänliga affärsprocesser, samt enhetshantering och patch-management för företag som driver laddparker.

Alla dessa tjänster kräver en säkrad kommunikation som bygger på olika protokoll. Den nya styrsystemsgenerationen CHARX control modular, dess öppna Linux-plattform och Phoenix Contacts djupa kunskaper om tillämpningar gör att du är optimalt förberedd på dessa utmaningar.

1000-klassen för styrenhetsfamiljen CHARX control modular med ett stort antal gränssnitt

1000-styrsystemet med endast 18,8 mm smala kapslingar tillhandahåller alla gränssnitt och funktioner som behövs för en laddning som uppfyller alla relevanta krav:

  • Laddintag resp. laddkabel
  • Kontaktor
  • RFID-identifiering
  • Energimätning
  • Felströmsövervakning
  • Upplåsning av laddkontakt vid nätbortfall
  • Fritt konfigurerbara I/O-enheter, t.ex. för LED-styrning

1000-styrsystemet kan därför utan problem användas som fristående styrsystem för enskilda laddpunkter. Eller så radar du upp det vid ett 3000-styrsystem för att utöka detta med upp till tolv laddpunkter.

3000-klassen för styrenhetsfamiljen CHARX control modular

Med 3000-klassen får du på endast 37,6 mm byggbredd ett smart styrsystem med alla funktioner och maximal anslutbarhet:

  • Ethernet och 4G-mobiltelefoni
  • Dynamisk laddnings- och energihantering
  • Backend-integration via Open Charge Point Protocol (OCPP)
  • Vehicle-to-Grid-kommunikation enligt ISO 15118
  • Öppen Linux-plattform för kundapplikationer

Använd ett styrsystem i 3000-klassen för att hantera upp till 48 laddpunkter. Överordnade system för debitering och fastighetshantering kan integreras sömlöst via Modbus/TCP eller MQTT.

Produktvideo AC-laddstyrningar

Laddstyrningar CHARX control modular
Laddstyrningar CHARX control modular YouTube
3D-produktvy
Upplev alla detaljer i 3D
Granska CHARX control modular 3150 in i minsta detalj. Zooma och rotera fritt för att granska produkten ur alla vinklar.
Till produktvy i 3D
CHARX control modular 3150 i 3D-produktvyn

Enkel hantering Från installation till underhåll

Vid utvecklingen av CHARX control modular fokuserade vi på maximal användarvänlighet och en intuitiv hantering. Den modulära systemarkitekturen ger hög flexibilitet vid implementeringen av din applikation.

Moduler som hakats fast på DIN-skena
Moduler som hakats fast identifieras automatiskt i nätverket
Kablarna till styrmodulerna ansluts med push-in-anslutningsteknik
Snabb kabeldragning till modulerna utan verktyg med push-in-anslutning
Man konfigurerar CHARX control modular i webbaserad hantering
Enkel och intuitiv konfigurering via webbaserad hantering
Snabbt modulbyte för CHARX control modular med skruvmejsel tack vare Lock-and-Release-teknik
Snabbt modulbyte vid underhåll tack vare Lock-and-Release-teknik

Skalbar för varje laddtillämpning Från wallbox till parkeringshus

Lär dig mer om hur du på olika sätt kan använda CHARX control modular för olika applikationer och hur systemet kan skräddarsys efter dina krav.

Exempel på integrering av 1000-styrsystemet för en enskild wallbox utan kommunikationsanslutning
Carport: enskilt wallbox utan kommunikationsanslutning
Exempel på integrering av 3100-styrsystemet i en enskild laddpunkt med trådlös backend-anslutning i en smart stad
Smart stad: enskilt laddpunkt med trådlös backend-anslutning
Exempel på integrering av en dubbelladdstation som består av 3100- och 1000-styrsystem i ett företag: tre dubbelladdpunkter med backend-anslutning och terminal
Företag: tre dubbelladdpunkter med backend-integration och terminal
Ett 3000-styrsystem och elva 1000-styrsystem ansluts via DIN-skenekontakter till ett kluster på tolv laddpunkter: 48 laddpunkter med centr. apparatskåp och backend-integration
Parkeringshus: 48 laddpunkter med centr. apparatskåp och backend-integration

Översikt över modulära AC-laddstyrningar

Översikt över CHARX control modular:

CHARX control modular 1000
CHARX control modular 3000
CHARX control modular 3100
CHARX control modular 3150 ¹
CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150 ¹

Bredd 18,8 mm 37,6 mm 37,6 mm 37,6 mm
Användningsområde Klient, fristående Server, klient, fristående Server, klient, fristående Server, klient, fristående
Felströmsövervakning, upplåsning av kontakt vid nätbortfall, integration av energimätare, integration av RFID-läsare, I/O-enheter
Öppen Linux-plattform, Ethernet-gränssnitt, backend-integration, lasthantering
4G/2G-mobilnät
ISO-15118-kommunikation
Gå direkt till produkten Gå direkt till produkten Gå direkt till produkten Gå direkt till produkten

¹ Finns även utan 4G/2G-mobilnät (CHARX control modular 3050).

Översikt tillbehör

Passande tillbehör för CHARX control modular:

RFID-läsare i IP65-kapsling
RFID-läsare som kretskort
Övervakningsmodul för felström
RFID-läsare i IP65-kapsling

RFID-läsare som kretskort

Övervakningsmodul för felström

Monteringssätt För montering utifrån, t.ex. i laddstationer med metallkapsling För intern montering, t.ex. i laddstationer med plastkapsling För flygande montering med kabelgenomföring
Tillgängliga förpackningsenheter 1 st. 1 st., 10 st. 1 st., 10 st.
Gå direkt till produkten Gå direkt till produkten Gå direkt till produkten

Översikt över klassiska AC-laddstyrningar

Våra klassiska laddstyrenheter ingår fortsatt i vårt utbud:

CHARX control basic
CHARX control basic
CHARX control  advanced
CHARX control  advanced plus xp
CHARX control basic

CHARX control basic

CHARX control advanced

CHARX control advanced plus xp

Utförande Kretskort DIN-skenekapslingar DIN-skenekapslingar DIN-skenekapslingar
Bredd 120 mm 124 mm 72 mm 162 mm
Tillämpning Enkla laddpunkter Enkla laddpunkter Sammankopplade laddpunkter Sammankopplade ​laddpunkter med backend-anslutning
Upplåsning av kontakt vid nätbortfall
Felströmsövervakning
Ethernet, anslutning av energimätare
3G/2G-mobilnät, integration av RFID-läsare, backend-anslutning, lasthantering
Direkt till produkten (exempel) Direkt till produkten (exempel) Gå direkt till produkten Direkt till produkten (exempel)