Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

WMS 50,8 (EX80)R YE CUS - Krympslang
0800724

Krympslang, Rulle, gul, kabeldiametrar: 16,9 ... 50,8 mm: användardefinierat, perforerad eller skuren, monteringssätt: påskjutning, textfältets höjd: 30000 mm, textfältets bredd: 80 mm

Produktdetaljer









Fördelar

Separata skyltar kan beställas med max. 30 mm längd
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 nr 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531