Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

WMS 4,8 (15X9)R YE CUS - Krympslang
0800772

Krympslang, Rulle, gul, kabeldiametrar: 1,6 ... 4,8 mm: användardefinierat, perforerad, monteringssätt: påskjutning, textfältets höjd: 9 mm, textfältets bredd: 15 mm

Produktdetaljer









Fördelar

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 nr 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)