Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL - Krympslang
0801001

Krympslang, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 1,5 ... 3,2 mm, perforerad, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 4000, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 15 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Varaktig märkning som inte kan lossna av enkelledare, ledare, kablar, pneumatiska slangar och andra cylindriska kroppar
Ladder-Style-utförande: För en god översikt och en snabb användning är slangarna förmonterade i avsnittslängderna: 15 mm, 30 mm eller 60 mm
Kan alternativt krympas med valfri manuell värmebehandling för att fixera positionen
God diametertäckning med krympförhållandet 2:1
Globalt utbredd och beprövad inom järnvägsbranschen