WMS 19,1 (EX30)R BK CUS
-
Krympslang
0800731
Krympslang, Rulle, svart, kabeldiametrar: 6,4 ... 19,1 mm: användardefinierat, perforerad eller skuren, monteringssätt: påskjutning, textfältets höjd: 30000 mm, textfältets bredd: 30 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Separata skyltar kan beställas med max. 30 mm längd
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 nr 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531