SPTAF 1/11-3,5-LL - Kretskortsplint
1864370

produktserie COMBICON Terminals S
area 1 mm2
delning 3,5 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 1 mm2, antal potentialer: 11, antal rader: 1, poltal per rad: 11, artikelserie: SPTAF 1/..-LL, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Fingermanövrerbar och fixerbar lossningsknapp för en hög användarkomfort
Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet