SPT 2,5/ 4-H-5,0-EX BD:1-4 - Kretskortsplint
1101807

Kretskortsplint, märkström: 23 A, märkarea: 2,5 mm2, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: SPT 2,5/..-H-EX, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Uppfyller de höjda kraven i skyddsklass "Ex eb" enligt IEC 60079-7 för områden med explosionsrisk
Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena