PT 1,5/14-3,5-V - Kretskortsplint
1984882

produktserie COMBICON Terminals S
area 1,5 mm2
delning 3,5 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med ledarskyddsbygel
skruvhuvudsprofil Philipps-Recess med längsgående slits
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 200 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 14, antal rader: 1, poltal per rad: 14, artikelserie: PT 1,5/..-V, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, skruvhuvudsprofil: H1L Philipps-Recess med längsgående slits, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 4,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
Tillåter anslutning av två ledare
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal