Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

MKKDS 1/ 6-3,81 - Kretskortsplint
1708068

Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 200 V, märkarea: 1 mm2, antal potentialer: 12, antal rader: 2, poltal per rad: 6, artikelserie: MKKDS 1, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Minsta konstruktion för varje ledararea
Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet