MKDSFW 3/9 BK BDWH:L,N,GND - Kretskortsplint
1700912

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 9, antal rader: 1, poltal per rad: 9, artikelserie: MKDSFW 3, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: svart, antal lödstift per potential: 1

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Stand-Offs möjliggör rengöring eller förgjutning av kretskortet
Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal