cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19770427Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Flerledaranslutning | 300 V | 15 A | 30 - 18 | |
Skruvanslutning | 300 V | 15 A | 30 - 12 | |
Usegroup D | ||||
Flerledaranslutning | 300 V | 10 A | 30 - 18 | |
Skruvanslutning | 300 V | 10 A | 30 - 12 |
DNV GL
Godkännande-ID: TAE00001EVCSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40055394Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 32 A | 0,2 - 4 |