LPT 16/ 1-10 RD - Kretskortsplint
1315047

produktserie COMBICON Terminals XL
area 16 mm2
delning 10 mm
anslutningstyp Spak-push-in-anslutning
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 76 A, märkarea: 16 mm2, antal rader: 1, poltal per rad: 1, artikelserie: LPT 16/, delning: 10 mm, anslutningstyp: Spak-push-in-anslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: röd, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,6 mm, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös hävarmsprincip tillåter tidsbesparande anslutning och frigöring av ledare med/utan trådändhylsa
Entydig spakposition levererar en tillförlitlig återkopplingssignal via öppen eller sluten klämplats
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Tidsbesparande push-in-anslutning vid sluten hävarm
Intuitiv hantering tack vare färgmarkerad manövreringsspak