Kretskortsplint - FRONT 2,5-V/SA10-EX 1 POS.
1700103

Kretskortsplint, märkström: 21 A, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 1, antal rader: 1, poltal per rad: 1, artikelserie: FRONT 2,5-V-EX, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön, Pin-layout: Linjära dubbelstift, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 2


Produktdetaljer




Konstruktion Kretskortsplint monterbar
Produktserie COMBICON Terminals M
Produkttyp Kretskortsplint
Poltal 1
Rastermått 5 mm
Antal anslutningar 1
Antal rader 1
Antal potentialer 1
Pinlayout Linjära dubbelstift

Märkström IN 21 A
Märkspänning UN 176 V
Märkström / ledararea 21 A/2,5 mm²
Nedsmutsningsgrad 3
Märkspänning (III/3) 176 V

Ex-godkännande
Märkning 0344 II 2GD / Ex eb IIC Gb
EU typgodkännande KEMA 00ATEX2053 U
IECEx-certifikat IECEx KEM 07.0023 U

Anslutningsteknik
Konstruktion Kretskortsplint monterbar
Märkarea 2,5 mm²
Ledaranslutning
Anslutningstyp Front-skruvanslutning
Ledararea styv 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledararea flexibel 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledarare AWG 24 ... 14
Ledararea flexibel m. trådändhylsa utan isolerkrage 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Ledararea flexibel m. trådändhylsa m. isolerkrage 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 ledare med samma area, styva 0,2 mm² ... 0,75 mm²
2 ledare med samma area, flexibla 0,2 mm² ... 0,75 mm²
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa 0,25 mm² ... 0,34 mm²
Avisoleringslängd 9 mm
Åtdragningsmoment 0,4 Nm ... 0,5 Nm

Monteringssätt Lödning Lödning
Monteringssätt Lödning

Materialuppgifter - kontakt
Anmärkning WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material, kontakt kopparlegering
Ytbeskaffenhet galvaniskt förtennt
Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) Tenn (4 - 8 µm Sn)
Metallyta lödområde (täckvy) Tenn (4 - 8 µm Sn)
Materialuppgifter - kapsling
Färg kapsling grön (6021)
Isolationsmaterial PA
Isolationsgrupp I
CTI enligt IEC 60112 600
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12 850
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 775
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2 125 °C

Måttskiss
Bygghöjd 20 mm
Lödpins längd 3,5 mm
Längd 18,5 mm
Lödpins längd 3,5 mm
Kontaktdimensioner 0,8 x 0,8 mm
Borrhålsdiameter 1,2 mm
Rastermått 5 mm
Kretskortsdesign
Stiftavstånd 5 mm

Test med avseende på kabelskador och -lossning
Provspecifikation DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Godkänd i test
Dragtest
Provspecifikation DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde 0,2 mm² / styv / > 10 N
0,2 mm² / flexibel / > 10 N
2,5 mm² / flexibel / > 50 N
2,5 mm² / styv / > 50 N

Temperaturstegringstest
Provspecifikation DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Krav temperaturstegringstest Summan av omgivningstemperaturen och uppvärmningen av kretskortets anslutningsplint får inte överskrida den övre gränstemperaturen.
Kortslutningsströmstest
Provspecifikation DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Isolationsmotstånd
Provspecifikation DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolationsmotstånd för intilliggande poler > 5 MΩ
Luft- och krypsträckor |
Isolationsgrupp I
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Märkisolationsspänning (III/3) 176 V
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) 3 mm
krypsträckans lägsta värde (III/3) 3,2 mm
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) 3 mm
krypsträckans lägsta värde (III/2) 3 mm
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) 3 mm
krypsträckans lägsta värde (II/2) 3,2 mm

Vibrationstest
Provspecifikation DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitud 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Provtid per axel 2,5 h
Glödtrådstest
Provspecifikation DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04
Temperatur 850 °C
Verkningstid 5 s
Åldrande
Provspecifikation DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva)
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivningstemperatur (montering) -5 °C ... 100 °C

Artikelnr 1700103
Antal/förp. 50 Styck
Minsta beställningsantal 50 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod AAMFDC
Produktnyckel AAMFDC
GTIN 4046356984355
Vikt per styck (inklusive förpackning) 4,33 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,33 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

ATEX

Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
176 V 21 A - 2,5
med delningsutökare 275 V 21 A - 2,5
med 2 delningsutökare 440 V 21 A - 2,5

IECEx

Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
176 V 21 A - 2,5
med delningsutökare 275 V 21 A - 2,5
med 2 delningsutökare 440 V 21 A - 2,5

EAC Ex


China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Uppfyller de höjda kraven i skyddsklass "Ex eb" enligt IEC 60079-7 för områden med explosionsrisk
Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal