FKDSO 2,5 HV/ 3-R-7,5 GY - Kretskortsplint
1061351

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 630 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal per rad: 3, artikelserie: FKDSO 2,5 HV/..-R, delning: 7,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grå, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,53 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikel med pinutgång på höger sida

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Push-in-teknik för en snabb och enkel kabeldragning
Plintarrangemang vriden till kretskortet för optimal tillgänglighet i apparater som kan monteras på DIN skena