PTSM 0,5/ 2-HH0-2,5-SMD WH R32 - Kretskort-grunddel
1814919

produktserie COMBICON Connectors XS
area 0,5 mm2
delning 2,5 mm
monteringssätt SMD lödning
förpackningstyp Rulle i 32 mm bredd

Kretskort-grunddel, märkarea: 0,5 mm2, färg: signalvit, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal: 2, antal anslutningar: 2, artikelserie: PTSM 0,5/..-HH-SMD WH, delning: 2,5 mm, montering: SMD lödning, pin-layout: Linjär Pad-geometri, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON PTSM, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: Rulle i 32 mm bredd

Produktdetaljer









Fördelar

Vit konstruktion: färgstabil vid lödningen och i användningen
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Leverans i "tape on reel"-förpackning enligt IEC 60286-3 för automatiserad bestyckning
Ytterligare lödankare reducerar den mekaniska belastningen på lödställena