MSTBVA 2,5 HC/12-G - Kretskort-grunddel
1924295

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 16 A (se deratingkurva), märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 12, antal rader: 1, poltal: 12, antal anslutningar: 12, artikelserie: MSTBVA 2,5 HC/..-G, delning: 5 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,9 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen